7~24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)
0
【特長】
・セロハンテープ、薄いフィルム系粘着テープ対応
・長さ設定表示「OFF」は送りキーを押している間、テープが送られる機能です
【商品仕様】
・適用テープ…幅:7~24mm
芯内径:25mm/76mm
外径:135mm以内
・電源…ACアダプター(付属)、又は単1電池×3本(別売)
・材質…スチール、プラスチック
・サイズ…96(W)×177(D)×115(H)mm
・重量…1.1kg
・付属品…リールユニット、ACアダプタ
・テープ長さ設定…3段階(30mm/45mm/90mm)
・カット形状…ギザギザ
・セミオートマティック(自動送り、手動カット)
・透明のテープの場合は送りローラーのすじ痕がつく場合があります
もっと読む