テーブル 台車通販・販売特集
テーブル 台車の特集ページです。
キャスタ 中荷重用 CMG□やテーブル昇降ユニットなどテーブル 台車に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
手動式リフトテーブルキャデ
作業台、台車として幅広い用途に対応。重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフター。
【特長】
・早揚がりマジックペダル搭載で、リフトアップスピードが通常の2倍。(LT-H100・H150・H250-8Sは除く)
・テーブルの急降下を未然に防ぐ急降下防止バルブ搭載。(LT-H150はオプション)
・しっかり安定、きっちり搬送。
・シンプル設計で作業を多彩に応援します。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・操作は簡単、小回りも抜群。
・作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
・キャスターは片側ブレーキ付。
【用途】
・荷物の昇降、運搬、作業台として最適。
もっと読む900ハンマーロック
【特長】
・操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです
・スチール製とステンレス製から選択可能
【用途】
・安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
3,997円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径100~150mm
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な旋回式大型キャスターです。
【特長】
・組合せて使用可能。
・旋回部にはスチールボールを上下二段に組み込み。
・用途に合わせ車輪の材質及び車径を選択可能。
・ストッパー有無を選択可能。
【用途】
・ハンドトラック・ロールパレット等の物流関連など。
・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター
キャスターメーカーのナンシンが提案するプロ仕様の樹脂製運搬車。
【特長】
・圧倒的な小音設計。(環境省騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)
・騒音問題も解決・夜間室内作業にも最適!!
・高反発ゴム車輪の採用で驚くほどスムーズな走行性。
・ハンドル衝撃吸収。折りたたみ時にはハンドルとバットが接触し、衝撃音を低減します。
・シリーズ全てに滑り止めパッド。
・ストッパーのON/OFFが一目瞭然のスペシャルブレーキ。(B2のみ)
【用途】
・大手物流業者採用のプロユース製品。
・公共施設・商業施設・病院等、あらゆる現場で採用。
もっと読むスチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)
スチール製の折りたたみ台車です。
【特長】
・頑丈なスチール製。
・坂道での利用などにも便利なフットブレーキ付です。
【仕様】
・フットブレーキ表面仕上:粉体塗装
・フットブレーキ色:アイボリー
もっと読む