テトロンチューブ通販・販売特集
テトロンチューブの特集ページです。
TR型 トヨロンホースやナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2などテトロンチューブに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
TR型 トヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・水、薬品、空気、油(鉱油)、紛体(食品以外)など幅広い流体に使用可能。
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
・φ4~75(内径4~75mm)までの豊富な品揃えで、太いサイズ範囲にも適応可能。
・カットしやすく、継手の挿入もスムースなため配管作業を効率良く行える。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
【特長】
・耐油性・耐薬品性に優れています
・グループ2のタイプは最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です
・耐摩耗性に優れています
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
柔軟性に優れたウレタンチューブ。
【特長】
・優れた柔軟性。
・小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適。
・豊富なチューブカラー。
・チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示。
【用途】
・組み立て装置用機器、半導体プロセス向け機器、理化学分野向け機器。
・ドローンによる農薬散布の配管用機器、充填機器関連。
もっと読む一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能なチューブ。
【特長】
・耐圧性に優れ、高圧での使用が可能で、温水・熱媒体油にも使用可能
・カットマークを約500mm間隔で表示しているので、チューブをカットする時に便利
・優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性があり、屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
【用途】
・耐温水チューブとして金型冷却水の配管に最適
もっと読むビニールチューブ 白・黒・透明
【特長】
・柔らかい軟質PVC製なので、柔軟に使用可能
・印字を鮮明に捺印できます
【用途】
・配線の保護、絶縁に適している
もっと読む