543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0
【特徴】
・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです
・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
・液晶表示は読み取りやすい文字高さ9mmの「デカ文字」表示です
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構築できます
・オリジンセット(ゼロセット)機能
・カウント方向切換機能
・データ出力機能
・電池電圧低下警告表示
・エラー警告表示
・表示:6桁LCD、符号
・使用可能姿勢:全姿勢
・位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ
・電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)1個標準付属 ※モニタ用
もっと読む