テスター ワニ口クリップ通販・販売特集
テスター ワニ口クリップの特集ページです。
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)やワニ口クリップケーブル(3A)【5個入り】などテスター ワニ口クリップに関する商品を探せます。
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
各サイズに対応したワニ口クリップ。
赤黒2色。
ハンダ付け。
・絶縁キャップの着脱は何かに先をかませた状態で行うと簡単に行えます。
・分類:ワニ口クリップ
・使用温度範囲(℃):-5~50
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ニッケルメッキ
ワニ口クリップケーブル(3A)【5個入り】
3Aワニ口クリップに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。
【特長】
・ワニ口クリップは3A対応
・片側クリップ付き、両端クリップ付きから選定可能
・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意
・使用電線 : UL1007 AWG20
・使用クリップ : MJ-***(ミヤマ電器)※カタログ未掲載商品
・製品定格 : AC125V / 3A
もっと読むBNC⇔ワニ口クリップケーブル
BNCをワニ口クリップに変換
【特長】
・ケーブル:RG58AUと1.5D2Vをご用意
・BNCプラグ:RG58AUケーブルーワニ口クリップ
グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))
【特長】
・直流電圧・電流入力(プロセス入力)
・高速サンプリング(1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒)
・最大で8警報までトレンドデータのログ保存可能
・『WPMZ-1』は、直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意な直流電圧・電流計測計です
・2.4インチTFTフルドットカラー液晶による見やすい表示
・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示
・スタンダートな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式
【用途】
・部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化を図る目的にオススメします
もっと読むワニ口クリップケーブル(1A)【5個入り】
1Aワニ口クリップに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。
【特長】
・ワニ口クリップは1A対応
・片側クリップ付き、両端クリップ付きから選定可能
・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意
・使用電線 : UL1007 AWG20
・使用クリップ : MJ-***(ミヤマ電器)※カタログ未掲載商品
・製品定格 : AC125V / 3A
もっと読む通常価格(税別) :
1,246円~
一部当日出荷可能
ACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD:
- 3D
みのむしクリップ
パイオニア・ミヤマ電器のミノムシクリップ。
【特長】
・金具の噛み合わせは非常に良い。
・操作性も良好なテスト端子。
・カラーバリエーションも豊富。
【用途】
・検査、測定用に最適。
もっと読むワニ口クリップ
0
【特長】
・モジュラー・クルップがモジュラー・テスト・リードと共に使用されており、個々のニーズに合わせて柔軟にリードを構成できます
・AC175 ワニ口クリップ・セットには、TL71、TL75、TL175、およびTP175と互換性のあるスライド式ワニ口・クリップ(赤、黒)が含まれており、柔軟性のあるブーツで保護された開口部8mmの絶縁ワニ口クリップ・ジョーが付いています