ティーディーケーラムダ通販・販売特集
ティーディーケーラムダの特集ページです。
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 開放レバー付) TDKやAC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズなどティーディーケーラムダに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ
【特長】
・環境にやさしい。
・さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。
・軽負荷時の効率も改善。
・無負荷時電力の低減。
・使いやすい。
・安全と安心。
・長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。
・従来モデルを継承した両面基板採用。
・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
多彩なバリエーションと機能性を重視した汎用単相ノイズフィルタ。
【特長】
・DINレール取り付けタイプ。
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・3~300Aの幅広いラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に便利。
もっと読む- CAD:
- 2D
電源ライン用EMCフィルタ RPEシリーズ
0
高周波対応インレットソケットタイプ。
【特長】
・小型高性能で対称波(ディファレンシャルモード)成分非対称波(コモンモード)成分の双方に対し顕著な減衰特性を発揮します
・RPEシリーズはコモンモードコイル磁芯にフェライトコアを採用しており、高周波ノイズ抑制に効果を発揮します
・標準タイプは漏洩電流を0.5mA以下に抑制しており、それに加え低漏洩電流タイプ(0.01mA以下)も取り揃えております
・ユーザー接続端子は、ファストン#250(t=0.8mm)としております
もっと読む通常価格(税別) :
1,390円~
一部当日出荷可能
B84771シリーズ
0
【特長】
・回路構成:単相
・定格電流(A):15
・代表規格:UL/CUL
・形状:IECインレット
・結線方法,詳細:IECインレット
・定格電圧:AC250/DC250
・特性タイプ:汎用特性
・電源(相数/線数)詳細:単相
・放電抵抗:無
・環境基準:Reach/CMM
もっと読む電源ライン用EMCフィルタ RSHNシリーズ
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相ノイズフィルタ。
【特長】
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・3~300Aの幅広いラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
B84773シリーズ
0
IECインレット、ヒューズフォルダ付き。
・回路構成:単相
・定格電流(A):10
・代表規格:UL/CUL
・形状:IECインレット
・結線方法,詳細:IECインレット
・定格電圧:AC250/DC250
・特性タイプ:汎用特性
・電源(相数/線数)詳細:単相
・ヒューズホルダ:付き
・環境基準:Reach/CMM
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
電源ライン用EMCフィルタ RSMNシリーズ
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプの高電圧パルス対応ノイズフィルタ。
【特長】
・RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用。
・機器の誤動作防止かつ電流飽和に強い。EMCフィルタ。
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D