ツールポーチ通販・販売特集
ツールポーチの特集ページです。
140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)やツールバッグ B-98などツールポーチに関する商品を探せます。
140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)
【商品仕様】
・サイズ…140×45×190(H)mm
・ベルト幅…55mm
・外ポケット2、ジッパー付ポケットの中に内ポケット7
・材質…ファブリックポリエステル
・ライトホルダー、カラビナ付
・背面にはベルト通しだけでなくベルトフック付
・JAN:4548745217957
もっと読むツールバッグ B-98
工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付のツールバッグ。
【特長】
・小物部品が入るファスナーポケット付
・収納ポケット:17カ所(ファスナー付き1カ所)
・サイズ:690×330mm(広げた状態)
・重量:380g
・材質:ポリエステル
もっと読む[5ポケット]ツールポーチ
0
【商品仕様】
・材質…牛革
・サイドにドライバーホルスター2個付
・サイズ…270×60×180(H)mm
・ベルト通し幅…70mm
もっと読むツールホルダー(ベルト通し幅 60mm,65mm)
0
使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強。
ポケットのよれ防止にも効果を発揮。
力のかかる部分は、カシメで補強。
アイレット機能付…セーフティコードやカラビナが装着できる鳩目穴付(EA925AB-5は除く)
通常価格(税別) :
1,200円~
一部当日出荷可能
ツールセット TSH430
天面フラット・V型3段式両開きメタルケースの携帯工具セット。
【特長】
・首振ラチェットめがねレンチを採用した12.7sq.セット
・全段プラスチックトレー付
・コンパクトでありながら、収納力抜群・作業効率アップ
【用途】
・産業機械・自動車等の組立て、メンテナンス用
・出張修理にも最適
もっと読むベルトパーツボックスミニ
【特長】
・工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる
・透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
・フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構
・頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
もっと読む150×80×205mm ツールポーチ
0
【特長】
・メインポケットはファスナー式のカバー付
・スナップで開口を維持できます
【商品仕様】
・材質…ポリエステル
・ベルト通し幅…65mm
・サイズ…150×80×205(H)mm
・JAN:4548745546484
もっと読む腰袋 深さ 120~200mm
型くずれしにくく使いやすい工具ケース腰袋。。
【特長】
・型くずれがしにくく使いやすい。
・軽くて丈夫。
【用途】
・ベルトに通して使用。
もっと読むツールポーチ(ファブリックポリエステル)
0
【特長】
・ベルト通しと、ポケットフラップ(EA925CA-5)又はベルトフック(EA925CA-6)の2WAY仕様
・テープフッカー付
通常価格(税別) :
3,590円~
一部当日出荷可能