チューブケース通販・販売特集
チューブケースの特集ページです。
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズや一般配管ストレートポリウレタンチューブなどチューブケースに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
柔軟性に優れたウレタンチューブ。
【特長】
・優れた柔軟性。
・小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適。
・豊富なチューブカラー。
・チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示。
【用途】
・組み立て装置用機器、半導体プロセス向け機器、理化学分野向け機器。
・ドローンによる農薬散布の配管用機器、充填機器関連。
もっと読む一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能なチューブ。
【特長】
・耐圧性に優れ、高圧での使用が可能で、温水・熱媒体油にも使用可能
・カットマークを約500mm間隔で表示しているので、チューブをカットする時に便利
・優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性があり、屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
【用途】
・耐温水チューブとして金型冷却水の配管に最適
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
【特長】
・耐油性・耐薬品性に優れています
・グループ2のタイプは最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です
・耐摩耗性に優れています
ビニールチューブ 白・黒・透明
【特長】
・柔らかい軟質PVC製なので、柔軟に使用可能
・印字を鮮明に捺印できます
【用途】
・配線の保護、絶縁に適している
もっと読むホック留めチューブ
【ココが特長】
工具不要で簡単に電線保護ができるホック留めチューブ。
●難燃性塩化ビニル製のホック留めチューブです。
●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
●色は黒、グレーの2色から選択可能。
●ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能。
もっと読む通常価格(税別) :
1,949円~
一部当日出荷可能