チャッキ弁 逆止弁通販・販売特集
チャッキ弁 逆止弁の特集ページです。
逆止弁(インラインチャッキ)[水・温水用] CV5R型や青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込みなどチャッキ弁 逆止弁に関する商品を探せます。
エスロンバルブ ボールチャッキバルブ
0
【特長】
・流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します
・接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています
・ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます
通常価格(税別) :
4,723円~
一部当日出荷可能
ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み
【特長】
・青銅製・ダグタイル鉄製では、強度・耐食性が足りないなどの問題点を解決することからJIS B 2011青銅弁を適用して開発しました
・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に適合している高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形とねじ込み形のステンレス鋼製バルブです
チャッキバルブ
・円盤状のジスクの一端を「蝶つがい形式」にして、ボデーなどに吊るし自由に動く構造です。水平配管はもちろんのこと、縦配管にも使用できます。・圧力損失が小さく、流体が流れやすい構造です。
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス製スイングチャッキバルブ SVC型・SVC2型
0
逆流防止機能のついたステンレス製チャッキバルブ。
【特長】
・耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製。
・流水方向と取付姿勢を確認の上、施工する必要がある。
・各ねじサイズに対応したバリエーションを取り揃えている流体用チェックバルブ。
【用途】
・配管途中の逆流を防止したい箇所に最適。
もっと読む通常価格(税別) :
4,196円~
一部当日出荷可能
青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み
キッツ 流体用チェックバルブ 青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み。
【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能
もっと読む通常価格(税別) :
2,997円~
一部当日出荷可能
逆止弁 チェックバルブ ストレート
【特長】
・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。
・樹脂タイプはローコストで軽量。
・真空保持、低圧での配管にも使用可能。
- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
1,024円~
一部当日出荷可能