チップソー 再研磨通販・販売特集
チップソー 再研磨の特集ページです。
チップソー研磨機やIBF 木工用チップソー両側面研磨などチップソー 再研磨に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
チップソー研磨機
0
【特長】
・小径のチップソー(外径80~115mm)の研磨にはブレードベースセット品
・外径80~500mmまでのチップソーを刃付け
チップソー“マルチエコカッター”(鉄鋼用)
0
【特長】
・金属から木材まで多種多様な切断可能材料!
【用途】
・鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。
・金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。
もっと読む刃研名人チップソー
0
【特長】
・簡単操作で研磨できます。
・低速回転で刃が焼き戻りません。
・アサリ研ぎもできます。
【用途】
・草刈用チップソー再研磨に。
・包丁や鎌の刃こぼれ修正研磨に。
もっと読むチップソー切断機 165mm
【特長】
・チップソーで切るから切断面がキレイ
・火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
・加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
・持ち運びに便利なコンパクトボディ
・鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
【用途】
・アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
もっと読むアルミ用 チップソー ALシリーズ
0
【特徴】
アルミ用チップソー
高硬度チップ採用により長切れ。
刃型 中心交互刃
材質 アルミニウム
【用途】
アルミの切断に使用する、チップソー。
主要切断材質 非鉄金属
もっと読む