チェンソー 目立て通販・販売特集
チェンソー 目立ての特集ページです。
バンドソー(チェンバイス)やコード式チェンソーMUCなどチェンソー 目立てに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
バンドソー(チェンバイス)
【特長】
・フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンターマシン)として使用可能です。
【用途】
・配管・設備工事に。
コード式チェンソーMUC
0
マキタのコード式チェンソーMUC。
【特長】
・91PX仕様
・チェーン刃の交換はレバーを起こして回すだけと簡単!
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
電源コード式チェンソーM5
0
マキタの電源コード式チェンソーM5。
【特長】
・小型・軽量で優れた切断能力
チェーンソー目立て機専用替刃【2個入り】
0
【特長】
・チェンバーに取り付けたままで研磨できます。
・角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます。
・ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。
・抜群の切れ味を発揮します。
【用途】
・チェーンソーの再研磨に適用します。
もっと読むチェーンソー目立て機
0
【特長】
・新型高速グラインダー(回転数30,000min-1)を使用しているので研磨力がすぐれ、また短時間で目立てができます
・チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます
・作業効率がよくなります
・身体の疲労が軽減します
・安全性が高まります
・まっすぐ切れます
・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です
・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です
【用途】
・チェーンソーの再研磨
・ソーチェンの再研磨
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
充電式チェンソーMUC307D
0
マキタの充電式チェンソーMUC307D。
【特長】
・木造家屋の解体作業や玉切りに、粘り強い切断でハードに使える「高トルク仕様」
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
充電式チェンソーMUC357D
0
マキタの充電式チェンソーMUC357D。
【特長】
・木造家屋の解体作業や玉切りに、粘り強い切断でハードに使える「高トルク仕様」
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
350ミリ充電式チェンソーMUC355D
0
マキタの350ミリ充電式チェンソーMUC355D。
【特長】
・高出力+高回転、30mLエンジン式同等の使用感!(マキタ社比)
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
350ミリ充電式チェンソーMUC356D
0
マキタの350ミリ充電式チェンソーMUC356D。
【特長】
・アウタロータブラシレスモータ+ダイレクトドライブ
・外側のロータが回転するから、極めて高トルク!