フード付風量計(風量・風速演算・温度・湿度・差圧・絶対圧)
0
【特長】
・フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。
・スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。
・差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。
・軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。
・天井に埋設された大型給気口の風量を正確に測定する、軽量フード付風量計です。
・内部にストレートナーがあり、回転式排気口でも正確に風量を測定することができます。
・測定器本体はフードから取り外してリモート操作が可能です。
・換気空調システムの保守点検に適しています。
【用途】
・クリーンルームの風量測定に。
・天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に。
・ビルや公衆施設の換気風量。