ダクト用換気扇通販・販売特集
ダクト用換気扇の特集ページです。
San Ace DCブロアやダクトホース アルミタイプなどダクト用換気扇に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
San Ace DCブロア
高静圧に特化したDCファン。
【特長】
・静圧が高く、直進性のある風が出せるため、局所冷却に最適
・吸込口と異なる軸方向へ空気を吐き出すため、装置内の狭いスペースに搭載可能
【用途】
・空気清浄機・インクジェットプリンタなど高静圧性が求められる装置に最適
・実装密度の高い装置への使用や吹きつけ用途に最適
もっと読むダクトホース TACダクトアルミ
※0.1m単位(0.5~5.0m)1日目出荷品を取り扱い開始※
ラミネート加工により屈曲性能が向上したアルミ製ダクトホース。
【特長】
・伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易。
・TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミIIは1/10の長さに縮む。
・コンパクトに収納できるので在庫スペースをとらない。
・屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れている(80℃以下)。
【用途】
・住宅・アパート店舗などの換気扇用に最適。
・ビルなどの建築物の空調用に便利。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用不可(連続使用温度:-20℃〜+80℃)。
もっと読む換気扇 PF・RD45シリーズ
ラック内の強制換気に!フィンガーガード、プラグコード、取付ねじ付です。
【特長】
・インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します
・取付面、取付向は自由です
【材質】
・フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板
もっと読む通常価格(税別) :
8,118円~
一部当日出荷可能
ダクトホース カナアルミダクト
【特長】
・伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。
・1/10に縮み、コンパクトに収納できます(II型)。
・軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。
・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。
・ビルなどの建築物の空調用。
もっと読む配線ダクト(上部切り込みなし)【1~10個入り】
材質 硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0)
カラー グレー
使用温度範囲(℃)-20~60
上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。
通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
通線孔上部に切り込みがありませんので、長尺でもたわまず丈夫です。
通線孔の上部はニッパなどで簡単に切断することができます。
ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤には鉛が含まれておりません。
(鉛フリー)
もっと読む通常価格(税別) :
1,337円~
一部当日出荷可能
産業用有圧換気扇 EWFシリーズ
0
【特長】
・ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現
・モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
・近接設置可能(ただし吸込側に遮蔽物や極端な風路の曲がりがある場所には設置できません。)
配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)
材質:硬質塩化ビニル,UL94V-0
カラー:グレー
使用温度範囲(℃)-20~60
通線孔の上部の切り込みを開くだけで容易に電線を通すことができる配線ダクトです。
全長1mか1.7mをお選びいただけます。
もっと読む- CAD:
- 2D
ダクトホース用カフス
【特長】・ダクトホース用のカフスです。【材質】・ポリプロピレンオレフィン系エラストマー、ポリプロピレン・導電性EPDM、軟質PVCがあります。
- CAD:
- 2D
- /3D