ダクト 接続口通販・販売特集
ダクト 接続口の特集ページです。
吸込口用ダクト継ぎ手やスパイラルダクト継手 フランジ アングルなどダクト 接続口に関する商品を探せます。
吸込口用ダクト継ぎ手
【特長】
・ブロワの吸込口にダクトホースを取り付けることができる吸込口用継ぎ手です。
スパイラルダクト継手 フランジ アングル
フランジ接続用のアングルフランジ(SS製+塗装)です。
【特長】
・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます。
もっと読む通常価格(税別) :
2,616円~
一部当日出荷可能
スパイラルダクト継手 フランジ プレート
【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】
フランジ接続用のプレートフランジ(SS製+塗装)です。
【特長】
・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます。
・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております。
・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。
・さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます。
・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。
・また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます。
もっと読む通常価格(税別) :
2,170円~
一部当日出荷可能
接続バンド
0
サイレントフレックスの接続に使用します。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】
通常価格(税別) :
1,119円~
一部当日出荷可能
スパイラルダクト継手 ニップル
JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手です。
【特長】
・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます
もっと読むフレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)
0
【特長】
・ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
【用途】
・送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
・排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
もっと読むダクトカフス
ダクト用配管部品。
【特長】
・ダクトホースに接続する塩ビ製カフス(直径175mmのみゴム製)。
・グレー色とアイボリー色を用意。
【用途】
・ダクトホースを配管に接続する際に最適。
もっと読む