ダイヤモンドビット通販・販売特集
ダイヤモンドビットの特集ページです。
RELIEF ダイヤビット5本組や電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)【1~30個入り】などダイヤモンドビットに関する商品を探せます。
RELIEF ダイヤビット5本組
0
【特長】
・電動ミニルーターなどに取付けて、金属や非鉄金属、ガラスなどの文字彫刻や模様入れの精密研磨ができるセットです。
【用途】
・金属、非鉄金属、石材、ガラスなどの研磨、文字彫刻、模様彫りなどの精密加工に。
【商品仕様】
・粒度:#180
・粒度:#180
・軸径(φmm):2.35
・最高許容回転数(min-1):30000
・ケース入
・JANコード:4948953285531
・トラスココード:853-5808
・質量:13.3g
【材質/仕上】
・砥材:電着ダイヤモンド
【セット内容/付属品】
・φ2.0mmダイヤモンド砥石5本
もっと読むダイヤモンドビット【1~30個入り】
0
air工具などで使用可能なヤスリです。
【特長】
・クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と鋼性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
・信頼の国産品です。
【用途】
・焼入れ鋼など、高硬度材に。
もっと読む磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用・湿式)
磁器タイル穴あけ用電気ドリルの湿式ドリルビット。
【特長】
・ビットの先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。
・さらに先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。
・給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。
・また、バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
【用途】
・磁器タイル他すべてのタイルの穴あけに(厚さ20mmまで)。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
治具研削用軸付きインターナル砥石 電着タイプ
精密内面研削に向いています。ダイヤモンドとCBNをご用意いたしました。
【特長】
・切れ味が良いため研削圧力は軽く当てる程度で十分です。必要以上の研削圧力は砥石の寿命を短くします。
・乾式研削も可能ですが、湿式研削のほうが切れ味も良く、寿命も長くなります。
・切ドレッシングは通常必要ありません。目詰まりしたときはブラシ、GCスティック等で洗浄又はドレッシングしてください。
・工具を曲げたり、変形させて使用する事は避けてください。
・最適使用周速度は、被削材及び研削条件により異なりますが、一般的には1,000~2,000m/minの範囲にあります。(小径の場合は1,000m/minが一般てきです)
・回転数、突き出し寸法、チャッキングの関係で激しい共振動を起こす事があり、屈折飛散の危険性があります。
・ご使用前に必ずチャックの部分の汚れを取り除いた事、突き出し寸法を出来る限り小さくした事、取り付けの振れを0.02mm以下に調整した事を確認してください。
もっと読む電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
もっと読む電着ダイヤモンドバー
【特長】
・精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
・電子部品、機械部品、治具、自転車部品、金型等の精密グラインダ研削から、内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
・切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
・極小径の穴加工や内面研削・ジグ研削に最適です。
・厳選された砥粒を最新の電着技術により強固に保持しています。
・高硬度専用軸を使用、高剛性は高精度加工を実現します。
【用途】
・機械部品・電子部品・精密部品・金型のグラインダー研削加工。
・硬くてもろい材料(超硬合金・セラミックス・ガラス・石材・シリコンなど)に適します。
もっと読む超硬軸 電着ダイヤモンドバー/CBNバー
0
【特長】
・高剛性のため、加工時の逃げを最小限に抑え、より精度の高い加工を可能にします。
・超硬軸を研磨仕上げ、振れ精度は5μm以下を実現。
・ステンレス軸に比べ、3倍以上の高剛性が作業効率を大幅にアップします。
・精密機械部品から治具、電子部品、精密金型などの、内面研削加工精度と能率を大幅アップ。
もっと読む