ダイヤモンド バンドソー通販・販売特集
ダイヤモンド バンドソーの特集ページです。
電着ダイヤモンドバンドソーや電着ダイヤモンドカッター“グローバルソー”(乾式)などダイヤモンド バンドソーに関する商品を探せます。
電着ダイヤモンドバンドソー
【特長】
・刃先に工業用ダイヤを電着しているため、通常のバンドソーでは切断できない特殊物、複合材などの切断も可能にします。
【用途】
・CFRP・セラミックス・カーボン・ガラス・エンプラ・ゴム・超硬・複合材などの切断に。
通常価格(税別) :
7,082円~
一部当日出荷可能
フナソー 電着ダイヤモンドバンドソー
0
【特長】
・刃先に工業用ダイヤを電着しているため、通常のバンドソーでは切断できない特殊物、複合材などの切断も可能にします。
【用途】
・CFRP・セラミックス・カーボン・ガラス・エンプラ・ゴム・超硬・複合材などの切断に。
【商品仕様】
・全長(mm):2160
・粒度(#):120/140
・幅(mm):8
・厚さ(mm):0.4
・適合機種:リョーワDCR-240
・JANコード:4523373157400
・トラスココード:790-0015
・質量:70g
【材質/仕上】
・電着ダイヤ
もっと読むダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプ
0
【特長】
・ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。
・低価格でありながら高性能でシャープな切れ味が持続します。
・安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。
【用途】
・コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管の切断に。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)
0
【特長】
・ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接で施されています。
・高い安全性と鮮やかな切れ味を実現します。
【用途】
・コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断や溝入れに。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:ダイヤ砥粒
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ
0
切れ味・寿命重視。
【特長】
・整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断。
・食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにオススメ。
【用途】
・コンクリート/コンクリート二次製品/レンガ/ブロック/モルタル/スレートなどの切断・溝入れ。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェーブ形状
0
【特長】
・ウェーブ形状がチッピングを抑制します。
・切削抵抗が低く、滑らかな切れ味です。
【用途】
・コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断や溝入れに。
【材質】
・ダイヤモンドチップ
・工具鋼
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)
0
【特長】
・セグメント形状で切り込み力がアップします。
・寿命と切れ味のバランスに優れています。
【用途】
・コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断や溝入れに。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:ダイヤ砥粒
もっと読む