ダイヤモンド バイト 切削通販・販売特集
ダイヤモンド バイト 切削の特集ページです。
コンパクトバイト(多結晶ダイヤモンド工具) KRやコンパクトバイト(多結晶ダイヤモンド) 37/38などダイヤモンド バイト 切削に関する商品を探せます。
コンパクトバイト(多結晶ダイヤモンド工具) KR
0
【特長】
・アルミ・真鍮等の超仕上げ加工として独自の研磨技術を駆使し、旋削加工時の精度を極限まで引き上げました。
・チップサイズをワンランク大きくして再研性を向上させることによりコストの大幅な低減が図れます。
【用途】・
内径・端面加工
もっと読むコンパクトバイト(多結晶ダイヤモンド) 37/38
0
【特長】
・アルミ・真鍮等の超仕上げ加工として独自の研磨技術を駆使し、旋削加工時の精度を極限まで引き上げました。
・チップサイズをワンランク大きくして再研性を向上させることによりコストの大幅な低減が図れます。
【用途】
・一般外径・端面・倣い加工(標準形斜剣)
もっと読むハイスソリッド孔削バイト
0
チップをろう付けした切削バイトと異なり、刃部、シャンク部がハイス一体成型のため剛性が高いのが特徴です。孔加工用。全体がハイス一体型なので昔ながらの刃の研磨などのホビー用、学習用としても便利です。
ハイス小径バイト
0
【特長】
・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです
【用途】
・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工
超硬丸スロアウエイ突切りバイト
0
φ3.175mmの超硬丸棒を突切り形状の刃に加工したもの。負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。