ダイカスト用タップ通販・販売特集
ダイカスト用タップの特集ページです。
ハンドタップ HT(切削タップ)やねじインサート下穴用タップなどダイカスト用タップに関する商品を探せます。
ハンドタップ HT(切削タップ)
一般的なねじ立て作業に使用されるハンドタップ。
【特長】
・刃先強度が大きい。再研磨が容易である
・他の形状のタップに比べ、手作業での加工に向いている
・食付き部の山数が、9P、5Pと1.5Pの3種類用意
・手作業で止り穴を加工する場合、5Pで加工後、1.5Pでの仕上げ加工を推奨
・加工機械での加工も可能
・切りくず収納を考慮したストレート溝を有する
・切りくずが粉末またそれに近い小さくカールする被削材に適する
【用途】
・SPC/SPH等の薄板鉄板やSS400/S20以下の軟鋼などに使用される単純取り付け用のねじ加工に最適
もっと読む通常価格(税別) :
1,000円~
一部当日出荷可能
治具用スライドユニット
【特長】・アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
- CAD:
- 2D
- /3D
金属ボックス
異品・不良品の払い出し等に便利な金属ボックスです。【材質】SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
アルミフリープレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!
- CAD:
- 2D
- /3D
ホース用継手 おねじニップル
【規格追加】24年12月にSUS316を追加いたしました。黄銅・SUS304のサイズ追加も行い、よりご選定しやすくなりました。
在庫品のため即日出荷可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D