タービン式 流量計通販・販売特集
タービン式 流量計の特集ページです。
フロート式流量計 FR/FSやフロート式流量計二連式などタービン式 流量計に関する商品を探せます。
フロート式流量計 FR/FS
圧力調整器に取り付けることで流量を量るフロート式流量計です。
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガスに対応しています。
もっと読むフロート式流量計二連式
0
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
【用途】
・圧力調整器、配管取付用。
もっと読む面積式流量計
0
【特長】
・独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
【用途】
・環境計測機器に。
・一般分析機器に。
・パージ装置に。
・半導体関連機器に。
もっと読むフロート式流量計(流量:25~50L/min)
0
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
【用途】
・圧力調整器、配管取付用。
もっと読む通常価格(税別) :
10,204円~
一部当日出荷可能
パドル式流量計 電池式
0
【特長】
・デジタル表示で見やすいパドル式流量計です
・リチウム電池内蔵で配管取付後、すぐに使用できます
・瞬時流量・積算流量切り替え付きです
【用途】
・薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
【材質】
・ポリプロピレン
・グラスファイバー
【セット内容】
・リチウム電池
もっと読むバッテリー式流量計
0
【特長】
・水平に取り付けが可能です
・電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です
簡易デジタル式流量計
0
【特長】
・タービンデジタル方式の簡易電池式流量計
・安価で、高性能なお奨めタイプです
・デジタル表示画面(単4電池2個使用)
・キャリブレーション(校正)で繰返制度0.2%
・表示板は4方向に付け替え可能
・ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能
・小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい
・手元で吐出量の確認ができる
もっと読むパドル式流量計 外部電源式
0
【特長】
・デジタル表示で見やすいパドル式流量計です
・外部接点(瞬時流量の上限・下限、積算流量の上限)を出力できます
・瞬時流量・積算流量切り替え付きです
【用途】
・薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
【材質】
・ポリプロピレン
・グラスファイバー
もっと読む流量計(温度計・圧力計付)
【用途】
・冷却水などの流量監視
【特長】
・アナログメータ付きのコンパクトな流量計です。
・温度計または圧力計付きのオプションもございます。
・30L/min対応タイプもご用意しております。
・縦、横どちらの向きでもご使用可能です。
・使用温度は115℃以下、適用流体は水のみです。
【その他ラインナップ】
・簡易的な流量/通水確認用の小型フローメーターのご用意もございます。
もっと読む