タングステン研磨通販・販売特集
タングステン研磨の特集ページです。
タングステン電極棒研磨機 ポータブルシャープナーやタングステン電極棒 純タングステン【10個入り】などタングステン研磨に関する商品を探せます。
タングステン電極棒研磨機 ポータブルシャープナー
0
研磨スジが縦方向の為、アークが安定する研磨機。
【特長】
・電着ダイヤ#300の採用により、仕上り最高!電極棒も長持ち!
・軽量ポータブルタイプで、研磨の場所を選ばない!出張作業の強い味方!
・チャックレス機構で、セッティングも楽々!チャックなしの差し込むだけ
・小型モーターで静かに作業!
・砥石研磨位置のスライド機構で、小型砥石で超寿命!研磨回数約1,000回
(よく使用される電極棒の径や、ご使用状況によって砥石寿命は異なります)
【用途】
・タングステン電極棒専用
もっと読むタングステン電極棒 純タングステン【10個入り】
【特長】
・TIG溶接トーチ専門メーカーとして40年以上の実績を誇るウェルドクラフトが様々なフィールドテストの結果選んだ最高品質のタングステンです。
・抜群のアークスタート性・耐久性・寿命!
・サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
通常価格(税別) :
5,911円~
一部当日出荷可能
タングステン電極棒 2%セリウム入り【10個入り】
【特長】
・TIG溶接トーチ専門メーカーとして40年以上の実績を誇るウェルドクラフトが様々なフィールドテストの結果選んだ最高品質のタングステンです。
・抜群のアークスタート性・耐久性・寿命!
・直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗トリウム入りタングステンに比べて少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
通常価格(税別) :
2,837円~
一部当日出荷可能
TIG溶接用タングステン電極棒
【特長】
・直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
・特にアルミ溶接に適しています。
【用途】
・TIG溶接用
もっと読むタングステン電極棒TIG溶接用 トリタン
電子放射性が優れているため、安定したアークが得られます。
動作中の電極温度が低いため、溶接棒の母材への溶け込みが起こらず、欠点数の少ない溶接を行うことができます。
2%トリア入り。
タングステン電極棒 2%ランタン入り【10個入り】
0
【特長】
・TIG溶接トーチ専門メーカーとして40年以上の実績を誇るウェルドクラフトが様々なフィールドテストの結果選んだ最高品質のタングステンです。
・抜群のアークスタート性・耐久性・寿命!
・直流溶接に最適、アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
通常価格(税別) :
3,963円~
一部当日出荷可能
ダイヘン 純タングステン電極2.4φ-150ミリ
0
【特長】
・ダイヘン純正部品
・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
【用途】
・アルミTIG溶接
【商品仕様】
・極径(mm):2.4
・ダイヘン 純タングステン電極2.4φ-150ミリ
・JANコード:4582132640584
・トラスココード:851-2787
・質量:66g
もっと読む