タッチスクリーン通販・販売特集
タッチスクリーンの特集ページです。
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)や産業用タッチパネルモニタなどタッチスクリーンに関する商品を探せます。
産業用タッチパネルモニタ
0
低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
(SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
通常価格(税別) :
115,190円~
一部当日出荷可能
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
GOT2000シリーズ GT21モデル
【特長】
・見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!(GT2105-Q)
・縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、装置の小形化にも役立ちます(GT2105-Q)
・コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現!(GT2104-R)
・小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます(GT2104-R)
・SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化(GT2104-PMBD)
・直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じて、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバックライトの制御も可能です(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の制御)(GT2104-PMBD)
・小形ボディにEthernet搭載!解像度は320×128ドット(GT2103-PMBD)
・コンパクトでもはっきり見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液晶を搭載(GT2103-PMBD)
・ワイドなボディに豊富な情報量。スタイリッシュに、そして美しく(GT2107-WTSD)
もっと読む通常価格(税別) :
19,400円~
一部当日出荷可能
LEDバー照明 調光機能付き
◆特長
調光コントローラ付きのLED照明です。本体IP65対応、付属のコントローラのツマミで無段階で調光可能です。ワークや作業者によって光の強さを調節する作業スペースに最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
LEDスポット照明 小型
【特長】本体IP67で、防水防塵機能を備えた小型スポット照明です。360度首振り機能&マグネット付きで、様々な場所で使用できます。調光タイプのご用意もございます。 (型式LEDMMC)
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D