タチカワ ブラインド通販・販売特集
タチカワ ブラインドの特集ページです。
穴埋めキャップ KD型【20個入り】やプラスチックホールプラグ CP-30-HPなどタチカワ ブラインドに関する商品を探せます。
穴埋めキャップ KD型【20個入り】
0
【特長】
・取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます
・板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です
・KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
プラスチックホールプラグ CP-30-HP
不要穴を塞ぐキャップ。
【特長】
・UL規格適合素材を使用。
・1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応可能。
・取付けは指で押すだけで容易。
・不要な穴を簡単に塞ぐことが可能。
【用途】
・板金穴を塞ぐ。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
難燃性膜付グロメット C-30-SG
不要穴を塞ぐグロメット。
【特長】
・難燃材(UL94 V-0適合)を使用。
・豊富な種類の中から用途に応じて選択可能。
・パネルの穴にワンタッチでセット可能。
・非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)。
・周囲温度70℃まで使用可能。
【用途】
・配分電盤・制御盤・計測機器。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
- Web設計対応
スチール
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
【特長】
・スッキリとしたデザインで操作性の良いスナッブラッチを採用しています。
・キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
・内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
・接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
・基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。
【材質】
・ボックス:鉄 、 ハンドル:スナップラッチ(ステンレス)、 基盤:鉄
【仕様】
・板厚:扉1.6mm 、 ボデー:1.2mm
・扉開閉方式:片扉
・2方向配線可能
もっと読む- CAD:
- 2D
盤用アクセサリー ブランクパネル
各種メーター、機器等の予備パネルカット等に便利な汎用パネル。
【特長】
・各メーカーのメーターに適合するサイズ
【用途】
・メーターの予備パネルカットの蓋に、不要になったパネルカットの目隠しに最適
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,048円~
一部当日出荷可能