TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg
0
【特長】
・外装タイルをコンクリート下地へ施工するのに適した既調合モルタルです。
・優れた作業性を確保するため、厳選された骨材・保水剤を的確に配合してありますので、現場調合に見られる品質のバラツキがなく、安定した性能を発揮し、施工管理がより効果的に、かつ容易に行えます。
【用途】
・【適用箇所】屋内外の壁面及び床面
・【適用下地】コンクリート、モルタル
・【適用タイル】・小口平タイル・二丁掛けタイル
【商品仕様】
・容量(kg):25
・外観:灰色 粉末状
・【標準配合比】[重量比]粉体:水=25kg:4.7kg[容積比]粉体:水=100:28.5
・JANコード:4545384383210
・トラスココード:132-5915
・質量:25kg
【材質/仕上】
・既調合ポリマーセメントモルタル
・粉末形
・普通ポルトランドセメント・骨材・粉末樹脂・再乳化系粉末樹脂
もっと読む