H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ。
【特長】
・文字高さ8.6mmと大型表示を実現。カウンタは8桁まで計数可能
・視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化(注1)
・キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止(注1)
・ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化(注1)
・フロント部NEMA4対応。電池交換により本体の再使用が可能(注1)
・VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用(注1)
・安全規格UL、CSA取得
・EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーIII適合、EMC規格(EN61326-1)適合(注1)
注1:オンボードタイプには対応しておりません