セーフティ コンタクタ通販・販売特集
セーフティ コンタクタの特集ページです。
コンタクタや2回路リミットスイッチ WL-N/WLなどセーフティ コンタクタに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
EN
VDE
BS
IEC
ネジ取付
DINレール
コンタクタ
低価格でも世界最長の開閉寿命のコンタクタです。容易に付属装置の取付が可能です。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。
【特長】
・回転レバー形、プランジャ形、フレキシブル・ロッド形、フォーク・ロック・レバー形の多彩なヘッド形状
・ワークの形状や動きに合わせて様々なアクチュエーターから最適な形状を選択可能
・一般的な検出はもちろん、過酷な環境に対応する耐環境形、溶接工程に適したスパッタ対策形、高頻度使用に適した長寿命形も品揃え
・バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
・接点部は2回路双断(1a1b接点 1NO/1NC)
・IP67の保護構造
・輸出用機械に対応する海外規格取得
・日常点検が容易な動作表示
・配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
スタンダードタイプ近接センサ E2E
近接センサをお探しなら、まずは形E2E。
【特長】
・磁性金属有無検出のスタンダード
・ワイドバリエーション
条件に合わせて最適な機種を選択可能
・相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
・優れた耐環境性を実現
標準コードの材質は耐油PVC
検出面に切削油に強い材質を採用
・断線対策にコードプロテクタを標準採用
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
一般用基本スイッチ Z
高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ。
【特長】
・しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度(繰り返し精度が良好です)
・マイクロスイッチの基本タイプであり、また用途に応じて、基準形、分割接触形、維持接触形など、豊富な種類を品揃え
・基準形には微小負荷用もシリーズ化
・端子部を安全に保護し、防滴性を備えた防滴端子保護カバーとモールド端子形もラインナップ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
【特長】
・IP67に適合
・94V-0の難燃性を実現したFA専用子小型コネクタ
・配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
・ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え
・組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類
・ケーブル付コネクタはUL規格認定品
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
トグルスイッチ Sシリーズ
【特長】
・小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用した小形トグルスイッチ群。
・レバーロック形、パネルシール形、直流負荷専用等豊富なバリエーションを用意しておりる。
・基本形:S-1~339、レバーロック形:S-1AL~21AL、パネルシール形:S-1AW~29AW。
・基本形(モーター・ランプ負荷用):S-421-J~429T、大電流用:S-821~833、直流負荷専用:S-821D~833D。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
汎用コンパクト形リミットスイッチ
堅牢構造、豊富なバリエーションを誇る使用範囲の広い汎用タイプのリミットスイッチ。
【特長】
・UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
・堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
・耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
・豊富なオプション機能を品揃え。ネオンランプ付き、LEDランプ付き、金めっき接点内蔵、二重シール形、耐食形、耐熱形、耐寒形、スパッタ対策形、コネクタ形など。
・動作位置設定表示つき(ローラレバー形・ローラプランジャ形)。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読む