センタレス 丸棒通販・販売特集
センタレス 丸棒の特集ページです。
研磨ロッドや小径ロッドなどセンタレス 丸棒に関する商品を探せます。
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D