セラミックヒーター通販・販売特集
セラミックヒーターの特集ページです。
マイクロセラミックヒーターや小型セラミックヒータなどセラミックヒーターに関する商品を探せます。
マイクロセラミックヒーター
マイクロセラミックヒーターは、タングステン抵抗体(発熱体)を高耐熱性、高絶縁性に優れたセラミックシートで張り合わせたヒーターです。
【特長】
・面状ヒーターですので、被加熱物を均一に加熱します。
・高ワット密度設計の為、急速に加熱します。
・約500℃まで昇温します。
・耐酸化・耐薬品に優れたセラミックを使用し、長寿命です。
・コンパクトなので省スペースに役立ちます。
・小さく極薄い(約1.27mm)平面状のヒーターで、小スペースで加熱が可能です。
・昇温スピードが素早く、レスポンスの良いヒーターです。
【用途】
・他に固体加熱用として使用可能。
もっと読むシリコンラバーヒーター(SRタイプ)
シリコンゴム素材、厚み1.5mmという薄さの面状ラバーヒーター。
【特長】
・金属ヒーターにはない、フレキシブルな面状発熱体
・ガラスクロスカレンダー加工シート採用
・自由な形状で設計でき、円、異形、穴あり、R加工できる。優れた熱応答性
・どんなものにもジャストフィット
・ヒーターなのに柔らかな素材
【用途】
・連続200℃で高寿命、自由に設計できることから、各産業分野で多く使われている
もっと読む面型遠赤外線ヒーター
イギリス、バルカン社製の遠赤外線放射面型ヒーター。
【特長】
・非接触で加熱する際、被加熱物に対し、短時間で均一な加熱、乾燥が可能。
・発熱体(ニクロム線)をセラミック碍子でモールドし発熱体の酸化を防いでいるため、長寿命。
・THタイプは温度センサを内蔵。高精度の温度管理をする事が可能。高効率で、とてもクリーン。
・マトリックスに並べ、各ヒーターを温度制御する事により、温度分布を精度よく制御する事が可能。
【用途】
・真空成型機の熱源。焼付塗装、塗装乾燥。自動車内装パーツ成形に使用。
・発泡スチロール製トレー、樹脂トレー成型に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
4,486円~
一部当日出荷可能
断熱板 スタンダード・耐熱グレード
板厚3~15mmの断熱板です。高強度グレードは圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や加熱炉などの断熱板としてご利用頂けます。
高温耐久グレードは圧縮強度・曲げ強度が落ちにくく、電気炉周りの耐熱絶縁材としてご利用いただけます。
母材違いの同グレード品を追加しました。
同グレード品の違いについては
こちらをご参照ください。
■板厚2㎜以下はこちら
断熱シートよりご選定ください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D