セットボルト ミスミ通販・販売特集
セットボルト ミスミの特集ページです。
調整ねじセット 六角ボルトタイプやボルトクリーナーセットなどセットボルト ミスミに関する商品を探せます。
ボルトクリーナーセット
0
【特長】
・ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです
・タイヤショップでは必需品のツールです
・大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします
・サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます
【材質】
・樹脂(コンポジット)
【特長】
・セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース
・エアインレット1/4PT
もっと読むPPS セットボルト/PSBT-0000-T
0
【ねじの呼び(M)】4/5/6
ボルト
【材質】PPS(ポリフェニレンサルファイド)ガラス繊維40%入
【色】うす茶
【熱変形温度】1.82MPa…260℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
PTFEワッシャー(KW)
【材質】PTFE
【色】白色不透明
【耐熱温度】連続240℃不燃性
【UL規格】UL94V-O(材料)
もっと読むピーク セットボルト/PEBT-0000-T
0
【ねじの呼び(M)】4/5/6
ボルト
【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
【色】うす茶
【熱変形温度】1.82MPa…152℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
PTFEワッシャー(KW)
【材質】PTFE
【色】白色不透明
【耐熱温度】連続240℃不燃性
【UL規格】UL94V-O(材料)
もっと読むカバーボルト六角穴付ボルトタイプ
【規格拡張】
L寸6~10mm、20~30mmを追加しました!
ボルトの落下や紛失でお困りではありませんか?
治具やカバーにタップを切り、カバーボルトを通すと、ボルトが治具から脱落しません。
着脱する治具やカバーの固定にご使用ください!
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D