スリット カッター通販・販売特集
スリット カッターの特集ページです。
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-やスタークイックH200などスリット カッターに関する商品を探せます。
スタークイックH200
スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。
【特徴】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます。
・表面処理やフランジカシメ有無も選択でき、様々なニーズに対応可能です。
【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで
幅広い装置で使用されています。
もっと読む- CAD:
- 3D
シムリング【1~30個入り】
定型シムリング(10枚入)の材質:ステンレスが最短当日出荷可能となりました。(※板厚0.15を除く)
【特徴】
外径・内径・厚さのバリエーションを豊富にご用意。30個パック品がより安価にお選びいただけます。
【関連商品】
①内外径の精度が高いものをご希望の方は
こちら②割りタイプのシムをご希望の方は
こちら③厚み1㎜以上をご希望の方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
CRC コーナラウンジングカッタ
R面取り加工専用のカッタです。
被削材 炭素鋼,合金鋼,工具鋼/鋳鉄
工具材種 コバルトハイス
通常価格(税別) :
6,547円~
一部当日出荷可能
JIS Vプーリー B型
JIS B 1854 準拠で充実のラインアップのVベルトプーリ。
【特長】
・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
・充実のラインアップ。650サイズ。A : 146サイズ、B : 218サイズ、C : 212サイズ、D : 74サイズ。
・JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
・材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JISB1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー。
【用途】
・送風機などに。
もっと読む- CAD:
- 3D
中空チャックCKFシリーズ
0
中空タイプで多機能組込みが可能で、しかも軽量でコンパクト設計なチャックです。
【特長】
・中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能。
・爪の動作に影響されない固定式。
・爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D