スラストベアリング通販・販売特集
スラストベアリングの特集ページです。
スラスト玉軸受やスラスト針状ころ軸受などスラストベアリングに関する商品を探せます。
スラスト玉軸受
アキシアル荷重を負荷することができます。単列式でスチールとステンレス製をご用意しております。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
スラストころ軸受
一方向のアキシアル荷重を支持できる軸受。
【特長】
・針状ころまたは円筒ころ及びころを案内し保持する保持器及び円板状の軌道輪より構成。
・断面高さが小さく、省スペース設計に適し,大きな負荷能力をもつ。
・軌道輪には、薄肉の鋼板を表面硬化したAS形と機械加工されたソリッド形のWS形、GS形がある。
【用途】
・鉄鋼設備、ポンプ、工作機械、風力発電など。
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
単式スラスト玉軸受(内径10~360mm)
高速作動時にスラスト荷重を受けるよう設計された玉軸受。
【特長】
・玉が転動する軌道溝を持ったワッシャー状の軌道盤で構成。
・球面調心座形タイプと調心座金つきタイプの選択が可能で、単式、複式のいずれの場合も、取り付け誤差が許容できる。
・スラスト玉軸受はハウジング軌道盤の座の形状によって平面座形と調心座形に分けられ、アキシアル荷重を受けることができる。
・アキシアル荷重は受けられますが、ラジアル荷重は受けることができない。
【用途】
・自動車関連、一般産業機器に利用可能。
もっと読む- CAD:
- 3D
単式スラスト玉軸受
一組の軌道盤(軸軌道盤とハウジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°の軸受。
【特長】
・一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき,ラジアル荷重は負荷できない。
・また高速回転には不適当。
【用途】
・鉄鋼設備、ポンプ、工作機械、風力発電など。
もっと読む- CAD:
- 3D
スラスト針状ころ軸受 FNTA-6085
0
鋼板を精密プレス加工し表面硬化を施した2枚合せ保持器に高精度のころを組み込んでいます。
多数のころは、保持器に確実に保持され、大きなアクシアル荷重を負荷し、円滑に回転します。
また、取付けスペースが非常に小さいので、従来のスラストワッシャーとの置換えが容易です。
- CAD:
- 3D
スラスト玉軸受・溝付きスラスト玉軸受
軸受に対して縦方向の荷重(アキシアル荷重)に強いタイプの玉軸受。
【特長】
・一方向のアキシアル荷重のみを負荷。重荷重に耐えられる。
・小径専門メーカーによる、高品質なスラスト玉軸受。Φ2(内径2mm)から用意。
・スラスト玉軸受 : 軌道が平面なので、摩擦トルクは小さい。
・溝付きスラスト玉軸受は上下の軌道盤に軌道みぞを付けたことで、より高い定格荷重を確保。
・溝付きスラスト玉軸受は回転時のボールと保持器の動きを抑え、シャフトやハウジングへの接触を軽減。
【用途】
・スラスト玉軸受:低負荷、低速向け。
・溝付きスラスト玉軸受:高負荷向け。
もっと読むスラストニードルベアリング
0
【特長】・仕様:標準/高速用。・許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合は許容回転数の25%まで許容できます。
- CAD:
- 3D