スポンジゴム通販・販売特集
スポンジゴムの特集ページです。
スポンジテープやウレタンスポンジ/ゴムスポンジなどスポンジゴムに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
NBR スポンジゴム
耐油性に優れ安価で汎用的に利用されるゴムです。Oリングやパッキンなど様々な用途で使用されます。
【基本仕様】
・硬さ:アスカーC30±5
・耐熱温度: 80℃(保証値ではありません。)
・RoHS10:適合
もっと読むゴムスポンジ角ひも
【商品特長】隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴム・スポンジです。
- CAD:
- 3D
シリコーン スポンジゴム(テープ付・テープ無)
耐熱性が高く、電気特性(絶縁性)にも優れています。
【基本仕様】
・硬さ:アスカーC35±5 (厚みt2は、アスカーC30±5)
・耐熱温度: 200℃(保証値ではありません。)
テープの接着力は、温度、被着材など、使用環境により変わります。テープに耐熱性がございません。80℃以上のご使用は避けてください。
・RoHS10:適合
[!]サンプルのご用意はございません。
[!]本商品はミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。
もっと読む通常価格(税別) :
1,492円~
一部当日出荷可能
スポンジパッキン C-300-CR
【特長】
・密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。
・断熱性、耐候性、防水性に優れています。
・スポンジは難燃性UL94 HF1適合製品です。
・独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。
・両面テープ付。
【用途】
・配分電盤・工作機械。
もっと読む- CAD:
- 3D