スペーサー アクリル通販・販売特集
スペーサー アクリルの特集ページです。
アクリルプレートやポリカーボネートプレートなどスペーサー アクリルに関する商品を探せます。
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
シムプレート
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方は
こちら・板厚が1mm以上のものをお探しの方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
PETプレート
板厚1~8㎜のPETプレートです。
【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で10%値引き。
■板厚0.5~2㎜はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
塩ビプレート
・耐薬品性・難燃性に優れた塩ビ(PVC)プレート。板厚3~20㎜をラインナップ
- CAD:
- 3D
MCナイロンプレート
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。【特長】・MCナイロンは様々な工業用途に使用される汎用エンプラです。
- CAD:
- 2D
- /3D
VP型ベーク板
【特長】VP型ベーク板です。
S、C、RPシリーズはお客様のご指定寸法で切断を承ります。
【材質】紙基材フェノール樹脂(自然色、茶)