スプレーガン洗浄機通販・販売特集
スプレーガン洗浄機の特集ページです。
スプレーガン洗浄機や洗浄剤(イーオクリーナー)【12個入り】などスプレーガン洗浄機に関する商品を探せます。
スプレーガン洗浄機
0
【特長】
・スプレーガン、カップを洗浄室に入れ、ペダルを踏むだけで、塗料通路や外面を自動洗浄します。
・洗浄シンナーはリサイクル使用できます。
・ミストや臭いの飛散を防ぎ、作業環境の改善に最適です。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー
0
連続発振が可能な卓上型超音波洗浄機。
【特長】
・ヒーターをマイコン制御することにより加温、温調などの温度管理が可能。
・ヒーターの設定温度範囲は常温から+70℃。
・最大99分、1分毎に設定できるデジタルタイマーを採用。
・エレトロニクス技術を集約し、信頼性の高い設計と、独自の高耐久性BL振動子を採用。
・連続動作も余裕でこなす。
・周波数自動追尾回路を搭載し常に最適周波数で作動、強力洗浄可能。
・標準仕様については総務省の型式指定をうけていますので、各地域の総合通信局への申請は不要。
・シートスイッチの採用により操作性が一段と向上した。
・新設計のBL振動子が、液中に強力な超音波を発生させ、抜群の洗浄力を発揮する。しかも38kHz(約40kHz)の採用で、騒音の低減を図った。
【用途】
・各種機械部品・実験器具の洗浄、各種機器のメンテナンス洗浄。
もっと読む超音波洗浄器 発振周波数40kHz
【特長】
・AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。
・AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。
・使いやすい前面操作パネルです。
・自励発振方式を採用します。
【用途】
・機具の洗浄
もっと読む超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
操作しやすい上面操作パネル型の超音波洗浄器。
【特長】
・AS486は開閉操作が容易な折りたたみ式フタ。
・槽材質:ステンレス(SUS304)、外装:ABS樹脂。
・発振周波数:42kHz、出力:35W。
・タイマー(90・180・280・380・480秒)切り忘れ防止機能。
もっと読む高圧洗浄タイプ スプレー K-9/K-9S
0
【特長】
【K-9】
・洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。
・インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。
・圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
【K-9S】
・K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。
・圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度25°タイプと35°タイプがございます。
【用途】
【K-9】
・塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。
【K-9S】
・塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。
もっと読む- CAD:
- 2D
洗浄ノズルガン(エアコン用)
0
【特長】
・ルームエアコンの洗浄に最適です
・先端が360°回転するので通常ノズルでは届かない裏側の洗浄も簡単です
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ
【特長】
・堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます
・視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです
・99分までの長時間タイマー機能付きです
・ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です
・メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています
・周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です
もっと読む洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-
0
本製品は金型の脱脂及び洗浄を目的とした洗浄剤で、速乾型のスプレーです。金型に付着しているグリス、ワックス、切削油、油脂類を洗浄します。
瓶洗浄装置 12-7000シリーズ
0
【特長】
・ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します
・水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です
・適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます
・ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします
【材質】
・ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)
もっと読む