スプレーガン ウレタン通販・販売特集
スプレーガン ウレタンの特集ページです。
ウレタンエアーホース/塗料ホース用ジョイントやスプレーガンなどスプレーガン ウレタンに関する商品を探せます。
スプレーガン
使用の用途によって使い分けられる500mlと1,000mlの2シリーズのポリプロピレンボトル。
【特長】
・吐出量:1.1ccの噴霧式スプレー容器。
・水溶性の液体噴霧器材として使用可能。
・耐久性に優れているスプレーのため、液体を詰め替え繰り返し使用可能。
・安定性に優れたボトル形状。
・霧状からジェット状に変更可能。
【用途】
・掃除や消臭・消毒・殺菌の水溶性の液体入れに使用。
もっと読むノンフロンダストブロワー
【特長】
・代替フロンを含めフロンガス完全未使用のノンフロンタイプ業務用ダストプロアーです
・缶内部に内蔵した特殊吸収体により倒立使用時の液化噴射を防ぎます
【用途】
・パソコン、OA機器、映写機、カメラ、レンズなど機器に付着したゴミやホコリの除去
もっと読むSSE
0
【特長】
・超音波電解洗浄機用洗浄液
・様々な樹脂汚れに対応し頑固な樹脂カスも容易に除去
・樹脂ガスヤニも容易に洗浄
・パワフルな電解式洗浄機に対応
・有機溶剤を使用しない為、防爆設備が不要
・消防法・毒物及び劇物取締法・有機則・PRTR:非該当
もっと読むクーラントシステム洗浄剤
0
集中クーラントシステム、クーラントの配管、補充液のタンク、工作機械および加工部品の洗浄に適しています。
【特長】
・バイオフィルム、切粉、脱落砥粒、ケン化物などを洗浄・除去することにより、クーラントの耐腐敗性が改善します。
・防錆剤を配合している為、工作機械及び金属加工部品を錆から守ります。
・工場の洗浄剤としてもご使用頂けます。濃度1%(1:100)~4%(1:25)でご使用ください。
もっと読むαクリーナーノンガススプレー ノズル付
0
【特長】
・容器内で圧力がかかった状態にないため、外気温度での圧力の変化による爆発などのリスクが低減されます。
・乾燥後残渣物がまったく残らないため、噴射後の拭き取りなどが不要です。
・ガスを使用していないため、容器と同容量の充填が可能です。原液量は350mlとなり、エアゾールタイプALP-CL(原液量253ml)の1.4本分とお得です。
・速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤としてお使いいただけます。
・エアゾール製品と比較すると安全で環境に優しい製品です。
【用途】
・ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。
・精密機械洗浄。
・電気接点の洗浄。
【材質】
・主成分:溶剤
もっと読むエンジンクリーナー
0
【特長】・ロングタイプのエンジンクリーナーです。【材質】・アルミです。
スプレーガン(泡噴射)
0
【特長】
・水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
・耐久性、経済性に優れています。
・安定性に優れたボトル形状です。
2液型ウレタンスプレー
0
【特長】
・1液型の塗料に比べ、光沢、肉持ち感にすぐれています
・ウレタン結合をもった塗膜を形成するため、長期間初期の美しい塗膜を保ちます