鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
コスト重視の鋼ピンゲージです。
最もポピュラーなタイプです。
呼び径が0.01mm単位までの指定(例:1.1mm、10mm、15.01mm)の場合は、このページでお選びください。
【特長】
・サブゼロ処理済。
・呼び径:1.00mm以上はピンゲージの呼び径が印字してあります。
・単品ピンゲージスタンド付きです。よく使うサイズをスタンドにセットしておくことで、探す手間を省けます。
・JCSS校正対応(呼び径:31.10~40.00を除く)。
【主な用途】
・穴径の測定
・溝幅の測定
・マイクロメーター、ノギスの検査
【仕様】
・硬度:HV650以上(0.1~2.69mmはHV720以上)
・内容量:1本
もっと読む