ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)
0
【特長】
・ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
・内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。
・ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。
・4種類の動作モード<(1)優先モード(2)後着優先モード(3)ワンショットモード(4)バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。
・音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB~最大105dBを無段階で調節可能)
・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
・IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)
・UL規格認定品です。
・保護特性IP53(正方向取付け時)です。
もっと読む