ストレッチベルト通販・販売特集
ストレッチベルトの特集ページです。
スタークイックH200やタイミングベルト MXLタイプなどストレッチベルトに関する商品を探せます。
スタークイックH200
スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。
【特徴】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます。
・表面処理やフランジカシメ有無も選択でき、様々なニーズに対応可能です。
【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで
幅広い装置で使用されています。
もっと読む- CAD:
- 3D
平ベルト グリップ仕様
布目の表面形状により、バラ物の平搬送に適しています。
【材質】表面:熱可塑性ポリウレタン
裏面:ポリエステル帆布
【表面形状】布目(細)、布目(太)
【色】緑、白
【ベルト幅(mm)】10~500
【ベルト周長(m)】0.5~20
【関連商品】
<平ベルトプーリ・アイドラー>
平ベルトプーリ・アイドラー一覧 もっと読む- CAD:
- 3D
ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ
0
【特長】
・動いて測れるブレーキ付ロッドレスシリンダ
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)
<ブレーキ機構>
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
・両方向のロックが可能
<ロッドレスシリンダ>
・自由度の高い配管ポートバリエーション
・集中配管形(駆動用エア)
・オートスイッチが本体内スペースに収まる、省スペース設計
もっと読む- CAD:
- 3D
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ
円弧歯形を採用した、ゴム製タイミングベルト。(5mmピッチ)
【特長】
・ベルト歯を高く大きくすることで1歯あたりの伝動容量アップを実現。
【用途】
・OA機器、繊維機械、金融機械、印刷機械等。
もっと読む通常価格(税別) :
1,344円~
一部当日出荷可能
薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ
内部にクッションを使用した薄形ロータリアクチュエータ。
【特長】
・本体をフランジとして使用可能
・配管が一方向から可能
・角度調整機構付(各揺動端±5°)
・オートスイッチの同一面2個取付けが可能(両面取付可能)
・ダブルピストン採用でバックラッシがありません
・軸形式:片軸・両軸が可能
・本体取付け時の芯出しが容易
・揺動角度:90°、180°、360°
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
10,624円~
一部当日出荷可能