ステンレスキャビネット通販・販売特集
ステンレスキャビネットの特集ページです。
【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 RSUSBシリーズや【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 両開き横長 ハンドル RWATシリーズなどステンレスキャビネットに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
【穴加工対応】SCL ステンレスSCL形ボックス
0
SCLタイプは、コーナーハンドルタイプの高気密ステンレス制御ボックス。
【特長】
・材質にステンレス(SUS304)のミラー仕上を使用。
・IP65の高気密。
・ボデーコーナー合わせ部は全溶接。
・コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能。
・ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザイン。
・タテ寸法350mm以上の製品についてはハンドルが2ヶ所。
【用途】
・屋内用屋外兼用高IPタイプ。
もっと読む- CAD:
- 2D
【穴加工対応】ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)
水切、防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット
【特長】
・施錠可能なステンレス、防水平面ハンドルを採用(キーNo.N200)。
(キー有無のご指定はできません。)
・材質にステンレス(SUS304)を使用。
・塗装あり(クリアー塗装)と塗装なしあり。
【用途】
・屋内用(SR-N)、屋内屋外兼用(SR)、防塵・防水形キャビネット。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
- Web設計対応
スチール
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
【特長】
・スッキリとしたデザインで操作性の良いスナッブラッチを採用しています。
・キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
・内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
・接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
・基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。
【材質】
・ボックス:鉄 、 ハンドル:スナップラッチ(ステンレス)、 基盤:鉄
【仕様】
・板厚:扉1.6mm 、 ボデー:1.2mm
・扉開閉方式:片扉
・2方向配線可能
もっと読む- CAD:
- 2D