ステンレス 角材通販・販売特集
ステンレス 角材の特集ページです。
SUS304 フラットバー(C) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)や金属ブロック 標準タイプなどステンレス 角材に関する商品を探せます。
樹脂製角材[リプラギ]
0
廃プラスチックを使用した100%リサイクルの角材です。
ポリプロピレン、ポリエチレンを使用しているので有害物質を含まず、破損しても再資源化が可能です。
木材の使用削減に貢献します。
【特長】
・腐食することなく、耐薬品性に優れています。
・木材に比べて高強度です。
・木材に比べて木屑などの発生が少なく、美観を損ねません。
・耐久性に優れているので長期間にわたって使用できます。
・加工がしやすく、木材とほぼ同様の加工が可能です。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D