ステンレス 研磨 バフ通販・販売特集
ステンレス 研磨 バフの特集ページです。
厚肉研磨ステンレスパイプや薄肉研磨ステンレスパイプなどステンレス 研磨 バフに関する商品を探せます。
薄肉研磨ステンレスパイプ
肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲げ利用”にも最適!【材料】SUS304、SUS304(焼鈍材)
パイプを曲げる場合はパイプ曲げ工具などをご使用ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D