ステンレス 容器 丸型通販・販売特集
ステンレス 容器 丸型の特集ページです。
ステンレス内容器や汎用容器(取っ手式)【ST】などステンレス 容器 丸型に関する商品を探せます。
ステンレス内容器
0
【特長】
・TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です
【用途】
・TAタンクの内容器として
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)パッキン:FKM
汎用容器(取っ手式)【ST】
粉体・液体等の一時保管や運転用として手軽な貯蔵容器。
【特長】
・かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンク。
・蓋付なのでホコリなどの混入を防ぐ。
・移動には専用の運搬用台車がある。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。
【用途】
・粉体・液体等の一時保管用や運搬用として最適。
- CAD:
- 2D
ステンレス容器 容量 20L~100L
0
底板に傾斜を付けた貯蔵・排出容器です。かぶせ蓋付きのスタンダードなタイプです。
【特長】
・底板が排出方向に傾斜している為、液体が全て排出出来ます
・排出口が容器側面についているので、配管の取り回しが短く出来ます
・板厚はt1.0~t2.0の薄板で製作しており、移動や容器の洗浄の際に簡単に取り扱えます
・底の角は汚れが溜まりにくいR構造です
・ポンプを接続して送液出来ます
ステンレスキッチンポット 蓋付
【特長】
・ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。
・容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
丸缶・丸缶用フタ
0
【特長】
・部品の収納・管理に最適です。
・素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
・フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。