ステンレス 取っ手通販・販売特集
ステンレス 取っ手の特集ページです。
丸棒取手 寸法固定タイプやアルミフレーム用台座付丸棒取手などステンレス 取っ手に関する商品を探せます。
アルミフレーム用台座付丸棒取手
取手取付用の台座に加え、アルミフレーム取付用の台座が付属しており、効率的に取りつけできる取手です。材質はスチール・ステンレスから選択可能です。
- CAD:
- 3D
取手(A-1080・ステンレス製)
強度のある取手。
【特長】
・堅牢構造。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・材質 : A-1080 / ステンレス鋼鋳物(SUS304)。
・表面仕上 : A-1080 / 鏡面バフ研磨。
【用途】
・屋内外の大型・中型扉用。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
つまみ取手
【特長】・径の小さいタイプの取っ手です。【材質】スチール/ステンレス
- CAD:
- 2D
- /3D
引き取手 ステンレス製
特長
・ステンレス製の素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
・各種設備などの取手に使用します。
アルミフレーム用外付丸棒取手
最も汎用的な、取手の外側から取り付けるタイプの丸棒取手です。ノーマルタイプ・アングルタイプの2種類のご用意です。アングルタイプは、観音開き扉にも適しています。
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
0
【特長】
・SEMI規格準拠(SEMI S8-0701)
・ステンレス製で高耐食
・ハンドルの高さや幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすい(作業用のキャビネットなどに最適)
・取付ねじはトラス小ねじにも対応
【用途】
・半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器などに適用
もっと読む- CAD:
- 3D
長円グリップ取手
【特長】長円形状の汎用的な取手です。【材質】スチール/ステンレスからお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D