ステンレス 丸 環通販・販売特集
ステンレス 丸 環の特集ページです。
丸カンプレート(ステンレス製)やステンレス プチカラビナ(環付)などステンレス 丸 環に関する商品を探せます。
丸カンプレート(ステンレス製)
0
【特長】
・丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレス プチカラビナ(環付)
チェーン、ロープ、金具等を接続する吊具・引締用部材。
【特長】
・通常のプチカラビナにない、開口部を押さえる金具付き。
・リング部分で、絡まり防止が可能。
【用途】
・チェーンやロープ同士の接続に便利。
※本商品は1個単位での販売です。
もっと読む- CAD:
- 2D
ステンレス 丸リング
0
【特長】サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製です。
【用途】
・吊具・引締用部材に使用されます。
丸カンボルト(ステンレス製)
0
【特長】
・未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。
・ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
もっと読む丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)
0
【特長】
●ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。
●受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
●取手部に滑り止め加工を施しています。
【用途】
●木製門扉・木製建具。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ステンレス超強力丸棒貫抜
0
【特長】
・ステンレス製で耐久性に優れています。
・貫抜の丸棒径を太くし、強度を上げました。
・取付ビス付属。
ステンレス 丸カンプレート
0
丸リング付きのアイプレート。
【特長】
・壁面に取り付け、チェーン・フック等と接続する金具。
・接続部分が環状となり、外れにくくなる。
【用途】
・壁に取り付け、チェーン・ロープ・フック等の取り付けが可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
ステンレス丸落し C-1883
耐食性に優れている簡易施錠スライドピン。
【特長】
・シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れている。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・特装車・コンテナ・振動機器。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D