ステンレス フレキ管通販・販売特集
ステンレス フレキ管の特集ページです。
ステンレス管やステンレスクランプ管(薄型エイト管・エイト管)【50個入り】などステンレス フレキ管に関する商品を探せます。
ステンレス管
【規格追加】
高耐食性のSUS316L(BA管・EP管)を追加いたしました。
半導体/液晶プラント向けに耐食性・溶接性が必要な用途でご利用いただけます。
L20~1000mmの指定寸タイプはクリーンルーム内でカット・一重梱包して出荷いたします。
L2000・4000mmの固定寸タイプは、BA管はクリーンルーム外で脱脂洗浄・一重梱包して出荷、EP管はクリーンルーム外で精密洗浄・クリーンルーム内で二重梱包して出荷いたします。
※L2000mmの在庫状況によっては、クリーンルーム内でL4000mmをL2000mmにカット・一重梱包して出荷する場合がございます。
【特長】
高圧・高温・低温に耐えられる管です。本品はシームレス管になります。
SUS304・SUS316・SUS316Lを幅広く取り揃えておりますので、用途や目的に合わせてお選びください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
Φ22mm×10m [配線用]フレキ管
0
【特長】
・ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます
・管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい
・接続、延長時は必ずEA947HN-21E/23Eのカップリングをお使い下さい
・露出、隠ぺい、埋設両用です
【商品仕様】
・外径…直径30.5mm
・内径…直径22mm
・長さ…10m
・カラー…ベージュ
・PF管
・JAN:4518340243903
もっと読むNK-2300PT パイプエンド式真空フレキシブルホース
両端にパイプエンドがついた真空配管用のフレキシブルホース。
【特長】
・両端にパイプエンド構造で、くい込み継手と接続できます
・小さな口径から対応できる(Φ3.18~12.7)
・適用流体:ガス・空気・水(ステンレスを腐食させない流体に限る)
・使用温度:-196~+300℃
・使用圧力:FV~0.3MPa
【用途】
・配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
もっと読む- CAD:
- 2D
NK-1400 パイプエンド式フレキシブルホース
0
両端がパイプエンドのフレキシブルホース。
【特長】
・鋼管をチューブに溶接接合
・空調設備の冷媒配管
・用途によりチューブを選べる
・STD/標準チューブ・SA/柔軟チューブ・CLT/超柔軟チューブ
【用途】
・配管誤差調整や変位吸収等、一般的な配管全般にお使いいただけます
もっと読む- CAD:
- 2D
NK-1800 サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース
両端にサニタリーフランジ(フェルール)がついた衛生配管用のフレキシブルホース。
【特長】
・SNTタイプは内面に隙間が無く、フランジとチューブの段差が少ない構造で、柔軟、軽量の高機能製品です
・脱着が多い場所の配管の為、専用フィットチューブを採用している
・製作口径:1.0~2.5S
【用途】
・配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
もっと読む