ステンレス シム通販・販売特集
ステンレス シムの特集ページです。
シム&スペーサー シムリング【1~10個入り】やシムプレートなどステンレス シムに関する商品を探せます。
シムプレート
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方は
こちら・板厚が1mm以上のものをお探しの方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
シムリング【1~30個入り】
定型シムリング(10枚入)の材質:ステンレスが最短当日出荷可能となりました。(※板厚0.15を除く)
【特徴】
外径・内径・厚さのバリエーションを豊富にご用意。30個パック品がより安価にお選びいただけます。
【関連商品】
①内外径の精度が高いものをご希望の方は
こちら②割りタイプのシムをご希望の方は
こちら③厚み1㎜以上をご希望の方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
シムプレート 定尺
各種鋼材の定尺板をラインアップ。【材質】鉄、焼入鋼、ステンレス(SUS304)、真鍮、銅、アルミなどからお選びいただけます。
シムテープ
幅12.7・45.0㎜、長さ1M・5Mが選択できるシムテープです。
- CAD:
- 2D
- /3D
精密級シムリング【1~10個入り】
内径公差+0.05/0、外径公差0/-0.05で仕上たシムです。精度が求められる箇所にご利用ください。
【関連商品】内外径公差の要求精度が厳しくない箇所には最短当日出荷も可能な
こちらの商品もご検討ください。
- CAD:
- 2D
- /3D