ステッピングモーター 高速回転通販・販売特集
ステッピングモーター 高速回転の特集ページです。
ステッピングモーター CRK/PKシリーズやダイレクトドライブ回転ステージ (KS451)などステッピングモーター 高速回転に関する商品を探せます。
ステッピングモーター CRK/PKシリーズ
CRKシリーズ位置決め機能内蔵タイプは、コンパクトなドライバに位置決め機能を内蔵した、マイクロステップ駆動のDC入力5 相ステッピングモーターユニットです。
【特長】
・エンコーダ付製品をラインアップ(CRKのみ)
・基本ステップ角度0.72(1回転500分割)の高トルク・低振動ステッピングモーターです(PKのみ)
・高精度位置決めを低振動・低騒音で実現できます(駆動するためのドライバが別途必要です)(PKのみ)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ダイレクトドライブ回転ステージ (KS451)
0
「360°回転×高速駆動」を実現する自動回転ステージです。【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
回転パルスメータ K3HB-R
0
50kHzの高速計測可能なデジタル回転/パルスメータ。
【特長】
・50kHzの高速パルス計測
・ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を最大50kHzまでの高速パルス計測に対応
・高速回転体の回転計測に対応できます
・回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
・さまざまなパルス計測用途に対応すべく、回転/パルス計測に関した6種類の計測動作ファンクションを1種類で対応
・ポジションメータ搭載
・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
もっと読むメガトルクモータ PSシリーズ
0
【特長】
・アウターロータ型
・底面側から固定
・小さなフットプリント
・小型円筒形状
・高速回転
・中軽量物の高速搬送、位置決め用途
・コンパクト、クリーン、高精度、中空構造、メンテナンスフリー
もっと読む回転ステージ(自動ステージ)
0
移動量360°(全周)の回転ステージ(自動ステージ)。
【特長】
・5相ステッピングモータ採用
【用途】
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに使用
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
メガトルクモータ PBシリーズ
0
使いやすさとコストパフォーマンスを追求。
減速機+サーボモータ機構の置き換えに最適です。
【特長】
・部品点数を大幅に削減
・省設置スペース
・配線と配管に便利な大きな中空
・パルス列入力で簡単に駆動
・オートチューニング機能を搭載し簡単立上げ
・解析機能の充実したアプリケーションソフトにより最適な調整が可能
・ さまざまな設置場所に対応可能な豊富なケーブルバリエーション
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
回転ステージ(KS402)
0
【特長】
・精度よく広域角度で位置決めしたい場合や、360°連続回転させたい場合に最適な回転ステージです
・透過穴のタイプは、ケーブルの取り回しや偏光素子などを回転させるのに適しています
・移動機構にウォームギヤを採用
・高精度かつ高耐荷重を実現
【用途】
・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
回転ステージ ウォームギヤ(KRW)
0
「360°連続回転×高精度」を実現した自動回転ステージです。【特長】・移動機構にウォームギヤを採用
・透過穴タイプはケーブルの取り回しや偏光素子などを回転させるのに最適
・垂直使い可能なタイプもご用意
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
もっと読む- CAD:
- 3D
ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL
0
【特長】
・高速低速回転自動切替式
・回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです
・試料を通常回転で乾式または湿式粉砕、混合、分散などを行った後、超低速で回転させておくことにより、試料の比重などによる分離、沈殿、凝固を防ぐことができます
・回転数は2段階で、それぞれ自由に変えられ、固定することも可能です
・容器の大小に合わせてローラー間隔を変えるために、簡易ローラー移動装置が取り付けられています
もっと読むフレックスシャフト 低~高速回転用DSタイプ(すべり軸受)
0
軸受けにオイレスメタル(プッシュ)を使用。
【特長】
・ボールベアリングタイプより部品点数が少なく部品に高い精度が必要無いので比較的ローコストと言える
・ボールベアリングタイプに比ベるとラジアル荷重にも強く、軸に直接荷重が掛かる使用方法にもある程度対応出来る
・低、中、高速回転の全てに対応出来る
もっと読む