スチームクリーナー業務用通販・販売特集
スチームクリーナー業務用の特集ページです。
パーツクリーナー MPCL840やパーツ&ブレーキクリーナー840などスチームクリーナー業務用に関する商品を探せます。
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
パーツ&ブレーキクリーナー840
有機溶剤中毒予防規則非該当速乾性洗浄剤。
【特長】
・速乾性です
・840mlジャンボ缶でお徳用タイプ
・「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です
・金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します
・液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません
・各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない
・容量、乾燥性、洗浄力の違う多様な製品を揃えています
【用途】
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・精密機器の洗浄
・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし
もっと読むフレキシブルクーラント
0
【特長】
・マグネット固定式のフレキシブルクーラントです。
・インレット側ねじサイズは、全型式:R(PT)1/4です。
・プラグ部は、ホースニップルとプラグが一体型です。
【仕様】
・連続使用圧力:2.0kgf/㎠
・最大流量:1.5ℓ/min
もっと読むラインポンプ (三相200V)
【特長】
・小形・軽量のインライン形なので、配管の途中に取付が可能で据付面積をとりません
・配管はそのままでポンプの分解・点検が可能です
・低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません(単相および三相0.15kWを除きます)
・独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました
・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
【用途】
・冷温水循環、各種機械セット用、一般給水に
・各種機械セット用
・一般給水
もっと読むホース用継手 おねじニップル
【規格追加】24年12月にSUS316を追加いたしました。黄銅・SUS304のサイズ追加も行い、よりご選定しやすくなりました。
在庫品のため即日出荷可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021
強力な洗浄力とプラスチックへの安全性を両立!
【特長】
・強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します
・プラスチックを傷めず、ゴムにかかっても影響が少ないので、金属との混合パーツの洗浄に最適です
・速乾性なので、拭き取り不要です
・缶を逆さにしても使用できます
・有機則規制外商品
【用途】
・自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂
もっと読むパーツクリーナー(速乾タイプ)
落ちない頑固な油汚れを爽快に除去できる金属用洗浄剤。
【特長】
・金属パーツの油汚れを強力に落とし、青ニスも除去できる。
・金属表面の脱脂にもすぐれた効果を発揮し、缶を逆さにしても使用できる。
・速乾性にすぐれた有機則規制外商品。
【用途】
・各種金属パーツ、金型、鋳型の脱脂・洗浄、青ニスの除去、機械、治具、工具の保守管理に最適。
もっと読む無水エタノールIP 400ml
0
【特長】
・器具・物品のお掃除に
・アルコールとして99.5vol%以上含有
・イソプロパノール配合で酒税が免除、経済的に使用できます
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ドライポンプ KRFシリーズ
安心設計・低運転音・長寿命を実現。環境対応次世代ポンプです。
【特長】
・安心設計・環境対応…CEマーキング対応。(単相、モータ無しモデルは対象外となります)。
・低運転音………静音化設計により2~5dBの低減(従来比)。
・長寿命………新材質ブレードの採用により20%アップ(従来比)。
【用途】
・自動機・分析機器・包装機・印刷・製本機械などの真空源。
もっと読む