スガツネ ガラス エッジ プロテクター通販・販売特集
スガツネ ガラス エッジ プロテクターの特集ページです。
シリンダーガラス錠 2100GL型 トータルロック2100シリーズやケーブルプロテクターなどスガツネ ガラス エッジ プロテクターに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ケーブルプロテクター
0
【特長】
・道路、工場等でケーブルが横断する際、通行車両からケーブルを保護し、通行の障害を最小限に食い止めることに効果的です。
ラッキングカバーらくえる
0
【特長】
・厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます
・ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です
【用途】
・住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に
【材質】
・ガルバリウム鋼板(JIS G3321)
もっと読むD型プロテクター/L型プロテクター
0
駐車場・工場・倉庫などの柱やコーナー部分に使用し衝突・接触時の衝撃を和らげる安全保護材。
【特長】
・取付面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で、取付面が見えないスッキリデザイン。
・D型プロテクター・D型中空構造で、衝撃吸収抜群。
・L型プロテクター・取付面とカバーの2層構造で衝撃を和らげる。
【用途】
・D型プロテクター:駐車場やトラックの当り止めクッション材。
・L型プロテクター:駐車場・工場・倉庫の柱やコーナーの保護材。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
マモールストッパー KKM・KDM
0
トラックターミナルや倉庫、工場などの車の出入りが激しい場所に設置することで、接触による衝撃や破損から建屋と車を保護することができます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
マモールストッパー
0
トラックターミナルや倉庫、工場などの車の出入りが激しい場所に設置することで、接触による衝撃や破損から建屋と車を保護することができます。
溝ゴムドラム巻 KGV
溝ゴムドラム巻。
【特長】
・自由にカット可能。
・ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に差し込んで使用。
・EPDMゴムを使用しており、耐久性に優れている安全保護材。
・はさみ、カッター等で切断可能。
【用途】
・ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止の安全対策に。
もっと読む通常価格(税別) :
13,657円~
一部当日出荷可能