スイング式 逆止弁通販・販売特集
スイング式 逆止弁の特集ページです。
ロックライン チェックバルブ(逆止弁)【1~10個入り】や逆止弁 チェックバルブ ストレートなどスイング式 逆止弁に関する商品を探せます。
ロックライン チェックバルブ(逆止弁)【1~10個入り】
0
金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントチェックバルブ。
【特長】
・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。
・フレキシブルに変化できる組合せシステム。
・溶けない・サビない・折れない。
もっと読む逆止弁 チェックバルブ ストレート
【特長】
・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。
・樹脂タイプはローコストで軽量。
・真空保持、低圧での配管にも使用可能。
- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
1,024円~
一部当日出荷可能
チェックバルブ
【特長】・圧縮空気の逆流を防ぐバルブです。・エアーの逆流を防ぐため、出力側の圧力を変化させずに保つことができます。
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス製スイングチャッキバルブ SVC型・SVC2型
0
逆流防止機能のついたステンレス製チャッキバルブ。
【特長】
・耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製。
・流水方向と取付姿勢を確認の上、施工する必要がある。
・各ねじサイズに対応したバリエーションを取り揃えている流体用チェックバルブ。
【用途】
・配管途中の逆流を防止したい箇所に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
逆止め弁 CHV2シリーズ
リサイクルのための分別処理が容易な逆止め弁。
【特長】
・逆流を防止。
・豊富なバリエーション : 配管口径Rc1 / 8~Rc11 / 2までのシリーズ化。
・小型、軽量 : 従来品と比較して、体積比平均34%、質量比平均25%。
・オプションの充実 : フッ素ゴム使用、禁油仕様をオプション化。小口径タイプには取付プラケットを用意。
・すっきりとした形状。
・地球環境に配慮した商品 : リサイクルのための分別処理が容易。
【用途】
・流体の逆流を防止する際に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D