- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)
取付穴Φ22の照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
もっと読む